??
Выбор CAD модели
K0711.101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0711 - Quick fit couplings with angular and radial offset compensation
Bill of material
K0711.101
BESTKIPP
Order No.
K0711.101
D
thread
M 10 x 1,25 mm
D1
Side-to-side dimension
44.0 mm
D2
diameter
21.0 mm
L
~ total length
81 mm
L1
Length
22 mm
L2
distance
16.0 mm
L3
thread length min.
24 mm
L4
Length
43 mm
L5
Length
30.5 mm
SW
width across flats
41 mm
SW1
width across flats
36 mm
SW2
width across flats
18 mm
SW3
width across flats
12 mm
RV
radial offset compensation X max.
0.7 mm
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
6.5 kN
GEW
Approx. weight
0.4030 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176595
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions